??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0032.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0032 - Riser stops
Bill of material
K0032.08
BESTKIPP
Order No.
K0032.08
PASS
matching fastening screw
M 8
L
Length
63.5 mm
L1
Length
28.3 mm
L2
Length
13.5 mm
L3
Length
7.9 mm
B
width
19.0 mm
B1
width
8.4 mm
B2
width
13.4 mm
H1
height
19.0 mm
H2
height
11.684 +0/-0,013
H3
height
6.6 mm
AUSF
version: oblong hole
closed
GEW
Approx. weight
0.1056 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032181
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.