??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1695.081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1695 - Side clamp with cam
Bill of material
K1695.081
BESTKIPP
Order No.
K1695.081
FORM
Form
A
B
width
32 mm
B1
width
10 mm
D
thread
M08 mm
SW
width across flats
19 mm
H
height
23 mm
H1
height
20 mm
H2
height
8 mm
H3
height
7 mm
H4
height
15 mm
S
stroke
4.0 mm
L
Length
44 mm
L1
Length
28.5 mm
L2
Length
26.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3.5 N
DREHMOMENT
tightening torque
45.0 Nm
GEW
Approx. weight
0.1600 kg
INFO
Info
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245559725
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.