??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1413.1214
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1413 - T-slot clamps
Bill of material
K1413.1214
BESTKIPP
Order No.
K1413.1214 mm
NUTBREITE
width
14.0 mm
B
width
44 mm
C1
width
mm
Enter value for C1
width
mm
cm
inch
ft
D
thread
M12 mm
H
height
25 mm
L
height
112 mm
SW
height
10 mm
F
height
15 mm
F1
Clamping force
7.0 kN
M1
tightening torque
65 Nm
M2
tightening torque
52 Nm
GEW
Approx. weight
0.5460 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245341344
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.