??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1412.1014
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1412 - T-slot clamps
Bill of material
K1412.1014
BESTKIPP
Order No.
K1412.1014 mm
NUTBREITE
width
14.0 mm
B
width
22 mm
D
thread
M10 mm
H
height
31 mm
H1
height
24 mm
H2
height
14-19 mm
L
Length
40 mm
B1
Length
13.0 mm
SW
Length
5 mm
F1
Length
7 mm
F2
Length
3.5 mm
M1
Length
18 mm
M2
Length
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0765 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245341375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.