??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1540.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1540 - Flat clamp, steel for T-slot
Bill of material
K1540.12
BESTKIPP
Order No.
K1540.12
AUSF
version
NT
Slot width
12 mm
B
width
18.0 mm
B1
slot width
20 mm
H
height
10 mm
H1
height
7.5 mm
H2
height
5 mm
L
Length
48 mm
L1
Length
25 mm
L2
Length
15 mm
SW
width across flats
4 Nm
F1
Clamping force
4 kN
DREHMOMENT
tightening torque
9 Nm
D
threaded hole
M16 mm
D1
threaded hole
M8 mm
GEW
Approx. weight
0.2090 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.