??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0853.92008016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0853 - Adjustable toe clamps
Bill of material
K0853.92008016
BESTKIPP
Order No.
K0853.92008016
B
width
25 mm
B1
width
8.5 mm
B2
width
14 mm
H1
height
16 mm
H
height
7.5 mm
H2
height
7 mm
J
height/width
mm
Enter value for J
height/width
mm
cm
inch
ft
L
Length
72 mm
L1
Length
16.5 mm
L2
Length
10.0 mm
F1
3,6 kN
M1
6,5 Nm
GEW
Approx. weight
0.1441 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
84662080
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245243518
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.