??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1970.0212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1970 - Replacement screw for mandrel collets
Bill of material
K1970.0212
BESTKIPP
Order No.
K1970.0212
D
thread
M2 mm
K
distance
2.8 mm
L
Length
12 mm
SW
width across flats
2.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0015 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245809240
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099