??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1293.105060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1293 - Mandrel collet for small bores
Bill of material
K1293.105060
BESTKIPP
Order No.
K1293.105060
FORM
Form
A
D
Diameter
6.0 mm
DMIN
Diameter
5 mm
D1
Diameter
10 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Thread
M6 mm
D4
Thread
M3 mm
H
Height
8 mm
H1
Height
2.5 mm
L
Distance
10.0 mm
L1
Distance
6 mm
T
Depth
6.0 mm
SW1
width across flats
6 mm
SW2
width across flats
2.0 mm
ANZDM
Tightening torque max. Nm
0.9 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
0.19 kN
GEW
Approx. weight
0.0037 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328222
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099