??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1500.1001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1500 - Mandrel collets, steel with cam lever
Bill of material
K1500.1001
BESTKIPP
Order No.
K1500.1001
FARBE
Colour
black
GR
size
9
A
Length
36.2 mm
A1
Length
41.7 mm
B
Bareite
14.4 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
12.0 mm
H
height
9.0 mm
H1
height
13 mm
H2
height
25 mm
H3
height
10.4 mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
1.35 kN
HANDKRAFT
hand force FH
90 N
GEW
Approx. weight
0.0174 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490257
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099