??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0357.020407
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0357 - Mandrel collets
Bill of material
K0357.020407
BESTKIPP
Order No.
K0357.020407
D
Diameter
7.4 mm
DMIN
diameter min.*
4.1 mm
D1
Diameter
20 h9 mm
D2
Diameter
13.7 mm
D3
for countersunk screw
M 2 mm
H
Height
10.7 mm
H1
Height
7.6 mm
H2
Height
6.1 mm
H3
Height
4.1 mm
DREHMOMENT
Max. tightening torque
0.7 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
1.1 kN
D4
Taperedhead bolt
M 2
SW
Taperedhead bolt
1.5
GEW
Approx. weight
0.0220 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020805
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099