??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0643.118029
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0643 - Mandrel collets with side lock
Bill of material
K0643.118029
BESTKIPP
Order No.
K0643.118029
FORM
Form
A
D
Diameter
28.7 mm
DMIN
Diameter
17.8 mm
D1
Druchmesser
50.0 mm
D2
Diameter
0 mm
D3
for countersunk screw
M 4
D4
Diameter
39.4 mm
H
Height
41.3 mm
H1
Height
22.4 mm
H2
Height
17.5 mm
H3
Height
0 mm
SW
width across flats
6 mm
ANZM
Max. tightening torque
66 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
20 kN
GEW
Approx. weight
0.3846 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020867
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099