??
Previews
3D
Dimensão
2D
Seleção de modelos em CAD
K1166.21608
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1166 - Centring clamps round
Bill of material
K1166.21608
BESTKIPP
Order No.
K1166.21608
FORM
Form
B
D
thread
M8x25 mm
DMIN
diameter
16 mm
DMAX
diameter
22.0 mm
H
height
11.5 mm
H1
height
10.4 mm
L
Length
15.4 mm
SW
width across flats
6.0 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
9.0 kN
ANZDM
tightening torque
25.0 Nm
GEW
Approx. weight
0.0287 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267811
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099