??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0375.04
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0375 - Shaft clamping units
Bill of material
K0375.04
BESTKIPP
Order No.
K0375.04
D
workpiece diameter
6-10 mm
D1
diameter
8
D2
diameter
8 mm
D3
thread diameter
M 4 mm
G1
thread
M 2.5
G
thread diameter
M 5 mm
H
height of bolt head
4 mm
K
10 mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
L1
Length
8 mm
SW
width across flats
3 mm
X
+ 0.2 mm
2.8 mm
MX
tightening torque
20 Nm
ANZDM
Tightening torque max. Nm
2.9
GEW
Approx. weight
0.0065 kg
BMWZ
Order No. assembly tool
K0375.904 mm
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028443
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099