??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0911.506501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0911 - Pull clamps
Bill of material
K0911.506501
BESTKIPP
Order No.
K0911.506501
A
height
50 mm
B
diameter
65 mm
C
diameter
28 mm
D
diameter
12 mm
E
height
36 mm
F
thread
M 8 x 14 mm
G
diameter
26 mm
H
Clamping range
2.0 mm
J
diameter
10 mm
K
diameter
40 mm
L
Length
160.0 mm
HANDKRAFT
hand force
600 **
SPANNKRAFT
Clamping force
6000 N
TOLERANZ
Recommended workpiece thickness tolerance
± 0,5 * mm
HALTEKRAFT
Holding force
max. 8000 N
GEW
Approx. weight
1.1130 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237159
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.