??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1390.40075
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1390 - Pull clamps pneumatic
Bill of material
K1390.40075
BESTKIPP
Order No.
K1390.40075
D
diameter
75 mm
D1
height
50 mm
D2
Holding force
40 mm
D3
für D
8 mm
D4
Für H
63 mm
D5
M5 mm
H
40 mm
H1
38 mm
H2
30 mm
H3
26 mm
H4
15 mm
H5
6 mm
H6
1.9 mm
SPANNKRAFT
Clamping
1 kN
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 1,0 MPa
GEW
Approx. weight
1.3140 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245338900
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.