??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1859.160821011
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1859 - Block cylinder, hydraulic with metal wiper double / single acting with spring return
Bill of material
K1859.160821011
BESTKIPP
Order No.
K1859.160821011
ANSCHLUSS
Connection
screw connection
FORM
Form
A
FORM1
Form
single-acting
DK
Piston Ø
16
POS
Position
S
stroke
8 mm
L
Length
56 mm
L1
Length
6,4 mm
L2
Length
6 mm
L3
Length
4,4 mm
L4
Length
30 mm
L5
Length
mm
L6
Length
11 mm
L7
Length
mm
L8
Length
8 mm
L9
Length
mm
L10
Length
mm
B
width
60 mm
B1
width
40 mm
B2
width
30 mm
B3
width
mm
H
height
35 mm
H1
height
22 mm
H2
height
2 mm
H3
height
mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
11 mm
D2
diameter
6.5 mm
D3
diameter
6,3X3 mm
D4
diameter
mm
D5
diameter
mm
G
thread
M06X15 mm
G1
thread
G1/4
SW
Width across flats
8 mm
WK
Effective
2 cm3
F1
Compressive force
2 KN
F2
Tractive force
KN
GEW
Approx. weight
0.7668 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245656011
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.