{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28054.prj},{NB=K0465.1412215},{BESTKIPP=K0465.1412215},{FORM=A},{AUSF=ohne Luftfilter},{D=41},{D1=M 22 x 1,5},{D2=28},{D3=4},{L=17.5},{L1=12.0},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245193059},{NDM=22.000},{ST=1.50},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=22.5},{ZGT=Deckel},{ZGT1=Luftfilter},{ZGT2=O-Ring},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
Drawing reference
ⁿ/ₐ
ZGT1
Drawing reference
ⁿ/ₐ
ZGT2
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0465.136038
A
without air filter
36
G 3/8
23
4
17.0
11.0
0.0312
Yes
39269099
4059245193004
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.141012
A
without air filter
41
G 1/2
28
4
18.0
12.0
0.0360
Yes
39269099
4059245193028
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.147034
A
without air filter
47
G 3/4
33
5
17.0
12.0
0.0487
Yes
39269099
4059245193066
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.152100
A
without air filter
52
G 1
38
5
20.0
12.0
0.0608
Yes
39269099
4059245193073
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.163114
A
without air filter
63
G 1 1/4
49
5
23.0
13.0
0.0824
Yes
39269099
4059245193097
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.163112
A
without air filter
63
G 1 1/2
55
5
23.0
13.5
0.0910
Yes
39269099
4059245193080
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1361615
A
without air filter
36
M 16 x 1,5
23
4
17.0
11.0
0.0328
Yes
39269099
4059245193011
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1411815
A
without air filter
41
M 18 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0357
Yes
39269099
4059245193035
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1412015
A
without air filter
41
M 20 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0360
Yes
39269099
4059245193042
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1412215
A
without air filter
41
M 22 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0362
Yes
39269099
4059245193059
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.236038
B
with air filter
36
G 3/8
23
4
17.0
11.0
0.0308
Yes
39269099
4059245193103
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.241012
B
with air filter
41
G 1/2
28
4
18.0
12.0
0.0364
Yes
39269099
4059245193127
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.247034
B
with air filter
47
G 3/4
33
5
17.0
12.0
0.0504
Yes
39269099
4059245193165
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.252100
B
with air filter
52
G 1
38
5
20.0
12.0
0.0615
Yes
39269099
4059245193172
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.263114
B
with air filter
63
G 1 1/4
49
5
23.0
13.0
0.0828
Yes
39269099
4059245193196
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.263112
B
with air filter
63
G 1 1/2
55
5
23.0
13.5
0.0867
Yes
39269099
4059245193189
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2361615
B
with air filter
36
M 16 x 1,5
23
4
17.0
11.0
0.0312
Yes
39269099
4059245193110
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2411815
B
with air filter
41
M 18 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0352
Yes
39269099
4059245193134
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2412015
B
with air filter
41
M 20 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0354
Yes
39269099
4059245193141
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2412215
B
with air filter
41
M 22 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0367
Yes
39269099
4059245193158
Cap
Luftfilter
O-ring
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...