{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/97940.prj},{NB=K1132.2210150},{L=23.0},{L1=5.5},{SW=11},{GEW=0.0115},{EAN=4059245260812},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{ST=1.500},{XA=12.000},{XB=11.000},{XC=3.300},{XD=20.100},{XE=9.500},{XF=5.000},{XG=6.400},{XH=5.000},{XI=11.500},{XJ=0.000},{BESTKIPP=K1132.2210150},{MATERIAL=Edelstahl},{FORMT=abgewinkelt 45° mit Sechskant},{FORM=B},{A=11.5},{D=M10X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
L max.
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1132.1106100
K1132.1106100
钢制
直型,带六角
A
-
M6x1
16.0
6.0
7
0.0026
Yes
84879000
4059245260560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1108100
K1132.1108100
钢制
直型,带六角
A
-
M8X1
16.0
6.0
9
0.0037
Yes
84879000
4059245260577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1108125
K1132.1108125
钢制
直型,带六角
A
-
M8X1,25
16.0
6.0
9
0.0035
Yes
84879000
4059245260584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1110100
K1132.1110100
钢制
直型,带六角
A
-
M10X1
16.0
6.0
11
0.0054
Yes
84879000
4059245260591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1110150
K1132.1110150
钢制
直型,带六角
A
-
M10X1,5
16.0
6.0
11
0.0050
Yes
84879000
4059245260607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1118
K1132.1118
钢制
直型,带六角
A
-
R1/8
16.0
6.0
11
0.0053
Yes
84879000
4059245260614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1114
K1132.1114
钢制
直型,带六角
A
-
R1/4
16.0
6.0
14
0.0112
Yes
84879000
4059245260621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2106100
K1132.2106100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M6X1
16.0
6.0
7
0.0026
Yes
84879000
4059245260638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2108100
K1132.2108100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M8X1
16.0
6.0
9
0.0036
Yes
84879000
4059245260645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2108125
K1132.2108125
不锈钢
直型,带六角
A
-
M8X1,25
16.0
6.0
9
0.0035
Yes
84879000
4059245260652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2110100
K1132.2110100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M10X1
16.0
6.0
11
0.0056
Yes
84879000
4059245260669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2110150
K1132.2110150
不锈钢
直型,带六角
A
-
M10X1,5
16.0
6.0
11
0.0053
Yes
84879000
4059245260676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2118
K1132.2118
不锈钢
直型,带六角
A
-
R1/8
16.0
6.0
11
0.0052
Yes
84879000
4059245260683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2114
K1132.2114
不锈钢
直型,带六角
A
-
R1/4
16.0
6.0
14
0.0110
Yes
84879000
4059245260690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1206100
K1132.1206100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M6x1
23.0
5.5
9
0.0068
Yes
84879000
4059245260706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1208100
K1132.1208100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059245260713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1208125
K1132.1208125
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1,25
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059245260720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1210100
K1132.1210100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1
23.0
5.5
11
0.0115
Yes
84879000
4059245260737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1210150
K1132.1210150
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1,5
23.0
5.5
11
0.0109
Yes
84879000
4059245260744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1218
K1132.1218
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
R1/8
23.0
5.5
11
0.0113
Yes
84879000
4059245260751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.1214
K1132.1214
钢制
45 倾斜式,带六角
B
12.0
R1/4
23.0
5.5
14
0.0162
Yes
84879000
4059245260768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2206100
K1132.2206100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M6X1
23.0
5.5
9
0.0069
Yes
84879000
4059245260775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2208100
K1132.2208100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1
23.0
5.5
9
0.0074
Yes
84879000
4059245260782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2208125
K1132.2208125
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1,25
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059245260799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1132.2210100
K1132.2210100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1
23.0
5.5
11
0.0114
Yes
84879000
4059245260805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100