{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06010.prj},{NB=K0137.1062},{BESTKIPP=K0137.1062},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{AUSF=ohne Stiftloch},{D=M 6},{D1=24},{D3=16},{D4=18},{D5=0.0},{E=0.0},{H=14},{K=10},{T=8},{PASS=-},{GEW=0.0258},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245036493},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP2=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
K
高度
[mm]
T
深度
[mm]
PASS
合适的固定销 ISO 2338
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0137.105
K0137.105
易切削钢
A
无销孔
M 5
20
14
15
0.0
0.0
12
8
7
-
0.0149
Yes
73181600
4059245036462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.106
K0137.106
易切削钢
A
无销孔
M 6
24
16
18
0.0
0.0
14
10
8
-
0.0257
Yes
73181600
4059245036486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.108
K0137.108
易切削钢
A
无销孔
M 8
30
20
24
0.0
0.0
17
12
10
-
0.0451
Yes
73181600
4059245036509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.110
K0137.110
易切削钢
A
无销孔
M 10
36
28
30
0.0
0.0
20
14
12
-
0.0825
Yes
73181600
4059245036523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.112
K0137.112
易切削钢
A
无销孔
M 12
40
32
34
0.0
0.0
24
16
14
-
0.1153
Yes
73181600
4059245036547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.1052
K0137.1052
不锈钢
A
无销孔
M 5
20
14
15
0.0
0.0
12
8
7
-
0.0149
Yes
73181600
4059245036479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.1062
K0137.1062
不锈钢
A
无销孔
M 6
24
16
18
0.0
0.0
14
10
8
-
0.0258
Yes
73181600
4059245036493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.1082
K0137.1082
不锈钢
A
无销孔
M 8
30
20
24
0.0
0.0
17
12
10
-
0.0460
Yes
73181600
4059245036516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.1102
K0137.1102
不锈钢
A
无销孔
M 10
36
28
30
0.0
0.0
20
14
12
-
0.0832
Yes
73181600
4059245036530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.1122
K0137.1122
不锈钢
A
无销孔
M 12
40
32
34
0.0
0.0
24
16
14
-
0.1150
Yes
73181600
4059245036554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.205
K0137.205
易切削钢
B
带销孔
M 5
20
14
15
1.4
2.5
12
8
7
1.5
0.0147
Yes
73181600
4059245036561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.206
K0137.206
易切削钢
B
带销孔
M 6
24
16
18
1.4
2.5
14
10
8
1.5
0.0250
Yes
73181600
4059245036578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.208
K0137.208
易切削钢
B
带销孔
M 8
30
20
24
1.9
3.0
17
12
10
2
0.0453
Yes
73181600
4059245036585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.210
K0137.210
易切削钢
B
带销孔
M 10
36
28
30
2.9
4.0
20
14
12
3
0.0816
Yes
73181600
4059245036592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0137.212
K0137.212
易切削钢
B
带销孔
M 12
40
32
34
3.9
4.0
24
16
14
4
0.1130
Yes
73181600
4059245036608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...