{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07661.prj},{NB=K0399.24X2},{BESTKIPP=K0399.24X2},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 24 x 2},{D2=M 33 x 2},{L=33},{EB=31.0},{ES=33.3},{EG=M 33 x 2},{ET=37.5},{AB=28.8},{AT=6.4},{BESTEW=07661-824},{GEW=0.0909},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245152186},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM1=33.000},{NDM2=24.000},{P1=2.000},{ST=2.000},{ST1=2.000},{ZGT=Arretierkeil},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
EB
安装钻孔 Ø
[mm]
ES
安装定位孔 Ø +0.25
[mm]
EG
安装丝锥
ⁿ/ₐ
ET
最小螺纹深度的安装
[mm]
AB
取出,钻具 Ø
[mm]
AT
取出,钻孔深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0399.04
K0399.04
钢制
M 4
M 8
8
6.9
8.3
M 8
9.5
5.5
4.0
0.0016
Yes
73181900
4059245151813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.05
K0399.05
钢制
M 5
M 10 x 1,25
10
8.8
10.3
M 10 x 1,25
12.5
7.5
4.8
0.0035
Yes
73181900
4059245151820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.06
K0399.06
钢制
M 6
M 12 x 1,25
12
10.8
12.3
M 12 x 1,25
14.5
9.5
4.8
0.0064
Yes
73181900
4059245151837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.08
K0399.08
钢制
M 8
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0091
Yes
73181900
4059245151844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.08X1
K0399.08X1
钢制
M 8 x 1
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0090
Yes
73181900
4059245151851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.10
K0399.10
钢制
M 10
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0127
Yes
73181900
4059245151868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.10X125
K0399.10X125
钢制
M 10 x 1,25
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0126
Yes
73181900
4059245151929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.12
K0399.12
钢制
M 12
M 18 x 1,5
18
16.8
18.3
M 18 x 1,5
20.5
15.5
4.8
0.0171
Yes
73181900
4059245152025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.12X125
K0399.12X125
钢制
M 12 x 1,25
M 18 x 1,5
18
16.8
18.3
M 18 x 1,5
20.5
15.5
4.8
0.0164
Yes
73181900
4059245152087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.14
K0399.14
钢制
M 14
M 20 x 1,5
20
18.8
20.3
M 20 x 1,5
22.5
17.5
4.8
0.0221
Yes
73181900
4059245152094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.14X15
K0399.14X15
钢制
M 14 x 1,5
M 20 x 1,5
20
18.8
20.3
M 20 x 1,5
22.5
17.5
4.8
0.0212
Yes
73181900
4059245152100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.16
K0399.16
钢制
M 16
M 22 x 1,5
22
20.7
22.3
M 22 x 1,5
24.5
17.8
6.4
0.0266
Yes
73181900
4059245152117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.16X15
K0399.16X15
钢制
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5
22
20.7
22.3
M 22 x 1,5
24.5
17.8
6.4
0.0258
Yes
73181900
4059245152124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.18X15
K0399.18X15
钢制
M 18 x 1,5
M 24 x 1,5
24
22.5
24.3
M 24 x 1,5
26.5
19.8
6.4
0.0309
Yes
73181900
4059245152131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.20
K0399.20
钢制
M 20
M 30 x 2
30
28.0
30.3
M 30 x 2
34.5
25.8
6.4
0.0824
Yes
73181900
4059245152148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.20X15
K0399.20X15
钢制
M 20 x 1,5
M 30 x 2
30
28.0
30.3
M 30 x 2
34.5
25.8
6.4
0.0790
Yes
73181900
4059245152155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.22X15
K0399.22X15
钢制
M 22 x 1,5
M 32 x 2
32
30.0
32.3
M 32 x 2
36.5
27.8
6.4
0.0913
Yes
73181900
4059245152162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.24
K0399.24
钢制
M 24
M 33 x 2
33
31.0
33.3
M 33 x 2
37.5
28.8
6.4
0.0949
Yes
73181900
4059245152179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.24X2
K0399.24X2
钢制
M 24 x 2
M 33 x 2
33
31.0
33.3
M 33 x 2
37.5
28.8
6.4
0.0909
Yes
73181900
4059245152186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.104
K0399.104
不锈钢
M 4
M 8
8
6.9
8.3
M 8
9.5
5.5
4.0
0.0017
Yes
73181900
4059245151875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.105
K0399.105
不锈钢
M 5
M 10 x 1,25
10
8.8
10.3
M 10 x 1,25
12.5
7.5
4.8
0.0036
Yes
73181900
4059245151882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.106
K0399.106
不锈钢
M 6
M 12 x 1,25
12
10.8
12.3
M 12 x 1,25
14.5
9.5
4.8
0.0065
Yes
73181900
4059245151899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.108
K0399.108
不锈钢
M 8
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0092
Yes
73181900
4059245151905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.108X1
K0399.108X1
不锈钢
M 8 x 1
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0090
Yes
73181900
4059245151912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0399.110
K0399.110
不锈钢
M 10
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0128
Yes
73181900
4059245151936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100