{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07810_1_1.prj},{NB=K0611.105002},{BESTKIPP=K0611.105002},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{FORM=B},{C=M 8 x 25},{B=19},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.4010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245340439},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.000},{SW=6.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.800},{XE=25.000},{XF=2.000},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
C
直径
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[kg]
R
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0611.100401
K0611.100401
钢制
-
B
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0119
Yes
73269086
4059245340125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100501
K0611.100501
钢制
-
B
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0114
Yes
73269086
4059245340132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100601
K0611.100601
钢制
-
B
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0105
Yes
73269086
4059245340149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100801
K0611.100801
钢制
-
B
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0127
Yes
73269086
4059245340156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101001
K0611.101001
钢制
-
B
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0232
Yes
73269086
4059245340163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101201
K0611.101201
钢制
-
B
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0390
Yes
73269086
4059245340170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101501
K0611.101501
钢制
-
B
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0686
Yes
73269086
4059245340187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101601
K0611.101601
钢制
-
B
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0654
Yes
73269086
4059245340194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101801
K0611.101801
钢制
-
B
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0701
Yes
73269086
4059245340200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102001
K0611.102001
钢制
-
B
M 6 x 18
15
20
40
46.4
0.1028
Yes
73269086
4059245340217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102201
K0611.102201
钢制
-
B
M 6 x 18
15
22
42
48.1
0.1092
Yes
73269086
4059245340224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102501
K0611.102501
钢制
-
B
M 6 x 18
15
25
45
50.8
0.1185
Yes
73269086
4059245340231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102801
K0611.102801
钢制
-
B
M 6 x 18
15
28
48
53.7
0.1289
Yes
73269086
4059245340248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.103001
K0611.103001
钢制
-
B
M 6 x 18
15
30
54
58.6
0.1748
Yes
73269086
4059245340255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.104001
K0611.104001
钢制
-
B
M 6 x 18
15
40
60
65.0
0.1709
Yes
73269086
4059245340262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.105001
K0611.105001
钢制
-
B
M 8 x 25
19
50
78
87.0
0.3988
Yes
73269086
4059245340279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100402
K0611.100402
不锈钢
1.4305
B
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0123
Yes
73269086
4059245340286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100502
K0611.100502
不锈钢
1.4305
B
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0115
Yes
73269086
4059245340293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100602
K0611.100602
不锈钢
1.4305
B
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0110
Yes
73269086
4059245340309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100802
K0611.100802
不锈钢
1.4305
B
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0129
Yes
73269086
4059245340316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101002
K0611.101002
不锈钢
1.4305
B
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0239
Yes
73269086
4059245340323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101202
K0611.101202
不锈钢
1.4305
B
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0394
Yes
73269086
4059245340330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101502
K0611.101502
不锈钢
1.4305
B
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0688
Yes
73269086
4059245340347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101602
K0611.101602
不锈钢
1.4305
B
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0668
Yes
73269086
4059245340354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101802
K0611.101802
不锈钢
1.4305
B
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0704
Yes
73269086
4059245340361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100