{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27882_asmtab.prj},{NB=K1006.063220200},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=32.0},{A4=32.0},{B=64},{B2=40},{D2=5},{D3=12},{H=13.0},{L=20},{F1=412},{GEW=0.0872},{EAN=4059245219698},{F2=1760},{NDM=6.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=13.0},{XB=24.5},{XC=1.0},{XD=8.0},{XE=20.5},{XH=1.000},{BESTKIPP=K1006.06322020},{MATERIAL=Kunststoff},{A=64},{D1=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27882_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1006.05241515
K1006.05241515
Kunststoff
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M5
5
10
10.5
15
1780
0.0462
Yes
39269099
4059245219674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1006.06241515
K1006.06241515
Kunststoff
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M6
5
10
10.5
15
1780
0.0488
Yes
39269099
4059245219681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1006.06322020
K1006.06322020
Kunststoff
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M6
5
12
13.0
20
412
0.0872
Yes
39269099
4059245219698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1006.08322020
K1006.08322020
Kunststoff
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M8
5
12
13.0
20
4120
0.0995
Yes
39269099
4059245219704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1006.08483232
K1006.08483232
Kunststoff
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M8
8
18
19.0
20
4900
0.2637
Yes
39269099
4059245219711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1006.10483232
K1006.10483232
Kunststoff
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M10
8
18
19.0
20
4900
0.2768
Yes
39269099
4059245219728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...