??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0116.2061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0116 - Clamping levers internal thread
Bill of material
K0116.2061
BESTKIPP
Order No.
K0116.2061
FARBE
Colour
black satin finish
GR
size
2
X
Internal thread
M 6 mm
T
depth
12 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
18.5 mm
D3
diameter
15.5 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
16.5 mm
H3
height
45.5 mm
H4
height
49.5 mm
A
Length
64 mm
A1
Length
73 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.0753 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245077533
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.