??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0179.210X80
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0179 - Handles
Bill of material
K0179.210X80
BESTKIPP
Order No.
K0179.210X80
FORM
Form
A
AUSF
version
Rod in steel
D
diameter
10 mm
D1
diameter
M 8
D2
diameter
25 mm
L
Length
80 mm
L1
Length
13 mm
L2
Length
22.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0662 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245072729
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.