??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0391.10X65
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0391 - Grub screws with ball thrust point
Bill of material
K0391.10X65
BESTKIPP
Order No.
K0391.10X65 mm
D1
thread
M 10 mm
D2
diameter
8.0 mm
D3
diameter
6.5 mm
L
Length
56 mm
L1
Length
65 mm
L2
Length
7.2 mm
L3
Length
6.3 mm
L4
Length
9.0 mm
L5
Length
5.0 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0286 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245142927
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.