??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1509.0804060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1509 - Angle, steel open
Bill of material
K1509.0804060
BESTKIPP
Order No.
K1509.0804060
B
width
40 mm
B1
width
10.4 mm
H
height
60
H1
height
36
L
Length
80 mm
L1
Length
56 mm
S
height
4 mm
GEW
Approx. weight
0.1302 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488193
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.