{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04371_4_asmtab.prj},{NB=K0013.31288},{BESTKIPP=K0013.312},{AUSF=Innengewinde},{A=80},{D=M12},{D1=32},{H=88},{H1=96},{H2=82},{H3=80.9},{L=18},{L1=18},{L2=12},{P=12},{R=50},{SW=27},{F=8.7},{FH=170},{GEW=0.8500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245615735},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HX=88.000},{GR=1.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{XA=90},{XB=10},{PPATH=04371_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
width
[mm]
L1
height
[mm]
L2
height
[mm]
P
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Force
[kN]
FH
Hand force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0013.310
K0013.310
Internal thread
65
M10
25
79
67
65.1
12
13
10
10
40
19
6.1
130
0.4200
Yes
84662080
4059245615728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.312
K0013.312
Internal thread
80
M12
32
96
82
80.9
18
18
12
12
50
27
8.7
170
0.8500
Yes
84662080
4059245615735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.410
K0013.410
Male thread
65
M10
25
79
67
65.1
12
13
10
25
40
19
6.1
130
0.4200
Yes
84662080
4059245615742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.412
K0013.412
Male thread
80
M12
32
96
82
80.9
18
18
12
30
50
27
8.7
170
0.8700
Yes
84662080
4059245615759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...