您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04434.prj},{NB=K0025.12},{BESTKIPP=K0025.12},{A=12.7},{D=M 12},{D1=25.4},{L=22.5},{H=9.6},{SW=8},{S1=2.0},{F=18},{ANZM=88},{GEW=0.0398},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245031825},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{ST=1.75},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
螺纹直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
S1
夹紧路径
[mm]
F
夹持力
[kN]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0025.12
K0025.12
12.7
M 12
25.4
22.5
9.6
8
2.0
18
88
0.0398
Yes
84662080
4059245031825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0025.16
K0025.16
15
M 16
30.1
26.8
12.7
12
2.5
27
135
0.0893
Yes
84662080
4059245031832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...