{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05716_asmtab.prj},{NB=K0059.0250_0},{OH1=95},{OH2=125},{OG1=70},{OG2=85},{A=19},{A1=35},{A2=8},{B=32},{B1=47},{B3=8.8},{C=32},{C1=17.5},{D=7.1},{H=175},{L=110},{L1=75},{HANDKRAFT=190},{F1=1000},{F2=2800},{GEW=0.4637},{EAN=4059245034536},{TYP=1.0},{NDM=8.0},{XA=60.000},{SW=13.0},{W3=105.000},{W4=60.000},{VERS=5.000},{VERS1=6.000},{VERS2=5.000},{VERS3=5.000},{XOG1=67.33866},{OL1=40.87544},{XOG2=80.84498},{OL2=24.61563},{BESTKIPP=K0059.0250},{BESTBW=K0098.04},{M=M8x60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{W=150},{W1=135},{XPOS='0','Haltearm geschlossen','1','Anschlag Position 1','2','Anschlag Position 2'},{PPATH=05716_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1
[mm]
OH2
压把转角限位 2
[mm]
OG1
把手转角限位 1
[mm]
OG2
把手转角限位 2
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
HANDKRAFT
把手施力
[N]
F1
夹持力
[mm]
F2
夹持力
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0059.0250
K0059.0250
95
125
70
85
19
35
8
32
47
8.8
32
17.5
7.1
175
110
75
M8x60
190
1000
2800
0.4637
Yes
82057000
4059245034536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0059.0350
K0059.0350
90
120
70
80
32
50
9
45
64
10.6
43
22.0
8.3
220
146
95
M10x80
230
2200
4500
0.9857
Yes
82057000
4059245034543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...