{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610_3.prj},{NB=K0269.1120624X20},{D=13.5},{D1=18},{D2=19.5},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75},{B=9.5},{L=20},{GEW=0.0336},{EAN=4059245212194},{NDM=6.0},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=8.0},{XV1=4.5},{XW1=1.0},{XX1=5.5},{XY1=3.3},{XZ1=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
D
长度
[mm]
D1
高度
[mm]
D2
直径
[mm]
H
直径
[mm]
H1
直径
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
高度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.1120624X20
K0269.1120624X20
石墨黑
2
M6
13.5
18
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20
0.0336
Yes
73181520
4059245212194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1120824X20
K0269.1120824X20
石墨黑
2
M8
13.5
18
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20
0.0365
Yes
73181520
4059245212200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1121024X20
K0269.1121024X20
石墨黑
2
M10
13.5
18
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20
0.0398
Yes
73181520
4059245212217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...