{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_2_asmtab.prj},{NB=K0648.2531110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0800},{EAN=4059245210084},{NDM=10.0},{NDM1=0.000},{BESTKIPP=K0648.2531110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度 ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
F
夹持力 F
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0648.1521105X20
K0648.1521105X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059245209453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X30
K0648.1521105X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0305
Yes
73181520
4059245209460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X40
K0648.1521105X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0327
Yes
73181520
4059245209477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X50
K0648.1521105X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0342
Yes
73181520
4059245209484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X20
K0648.1521106X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0313
Yes
73181520
4059245209491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X30
K0648.1521106X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059245209507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X40
K0648.1521106X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0351
Yes
73181520
4059245209514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X50
K0648.1521106X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0368
Yes
73181520
4059245209521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X25
K0648.2521108X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0726
Yes
73181520
4059245209934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X30
K0648.2521108X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0732
Yes
73181520
4059245209941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X40
K0648.2521108X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0769
Yes
73181520
4059245209958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X50
K0648.2521108X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059245209965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X25
K0648.2521110X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245209972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X30
K0648.2521110X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245209989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X40
K0648.2521110X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059245209996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X50
K0648.2521110X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0886
Yes
73181520
4059245210008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X20
K0648.1531105X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059245209538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X30
K0648.1531105X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0314
Yes
73181520
4059245209545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X40
K0648.1531105X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059245209552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X50
K0648.1531105X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0345
Yes
73181520
4059245209569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X20
K0648.1531106X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0317
Yes
73181520
4059245209576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X30
K0648.1531106X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0338
Yes
73181520
4059245209583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X40
K0648.1531106X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0349
Yes
73181520
4059245209590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X50
K0648.1531106X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0371
Yes
73181520
4059245209606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2531108X25
K0648.2531108X25
黑色
不锈钢
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
14.0
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245210015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100