{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_3_asmtab.prj},{NB=K0661.1061000},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3110},{EAN=4059245432745},{OGG=0.560},{OGGG=0.000},{OG1=67.300},{OH1=86.560},{OLO=106.84569},{OLG=44.77377},{OHG=0.110},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=35},{OL=5.500},{GR1=3},{GR=3},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=2},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.106100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=3},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1900},{SPANNKRAFT=720},{SPANNKRAFT1=1200},{M=M6X35},{A=26},{A1=39},{A2=6.5},{A3=-},{A4=-},{B=28},{B1=39},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=23},{B5=2.5},{B6=43.5},{C=36,9},{C2=8},{D=5.5},{H=75,2},{H1=71},{L=193,3},{L1=60.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0661.106101
K0661.106101
ultramarinblau RAL 5002
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,3
60.5
0.3489
Yes
82057000
4059245199587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108101
K0661.108101
ultramarinblau RAL 5002
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,4
74.9
0.4281
Yes
82057000
4059245199600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.106100
K0661.106100
黑灰色 RAL 7021
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,3
60.5
0.3110
Yes
82057000
4059245432745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108100
K0661.108100
黑灰色 RAL 7021
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,4
74.9
0.3830
Yes
82057000
4059245432752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.106103
K0661.106103
交通红 RAL 3020
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,3
60.5
0.3489
Yes
82057000
4059245432882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108103
K0661.108103
交通红 RAL 3020
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,4
74.9
0.4281
Yes
82057000
4059245432899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...