{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05908_1_asmtab.prj},{NB=K0662.0081000},{LOCHBILD=3},{OH1=13},{OHOA=158},{OG1=26},{A=21},{B5=2.5},{GEW=0.3900},{EAN=4059245431809},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0662.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{OH2=93},{OG2=61},{OGAO=86},{HANDKRAFT=190},{HALTEKRFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=940},{SPANNKRAFT1=1350},{BESTBEFWN=05880-04},{BESTBEFWK=K0098.04},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{B=15,6},{B1=45},{B2=20.6},{B3=15.5},{B4=-},{B6=41.5},{C=32.7},{D=6.8},{H=191,4},{L=107},{L1=62},{INFO=Info},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
BESTBEFWK
安装支架订货号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
宽度
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0662.006101
K0662.006101
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
K0098.02
M6X35
14
29
7
12
12,5
38
17.5
12.4
-
2.5
43.5
24,9
5.5
163
86,5
53
0.3298
Yes
82057000
4059245199631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.008101
K0662.008101
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
K0098.04
M8X45
21
39
9
19
15,6
45
20.6
15.5
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.4340
Yes
82057000
4059245199655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.010101
K0662.010101
深蓝青 RAL 5002
4
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
K0098.06
M10x55
32
50
8
27
18,5
64
25.6
18.4
38
3.5
47
38.7
9
230,5
153
95
0.8643
Yes
82057000
4059245199679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.012101
K0662.012101
深蓝青 RAL 5002
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
K0098.06
M12X70
32
53
10.5
-
21
63
28
20.9
-
3.5
47
46.7
8.8
249,1
173.5
113.5
1.0370
Yes
82057000
4059245199693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.006100
K0662.006100
黑色 RAL 7021
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
K0098.02
M6X35
14
29
7
12
12,5
38
17.5
12.4
-
2.5
43.5
24,9
5.5
163
86,5
53
0.3298
Yes
82057000
4059245431793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.008100
K0662.008100
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
K0098.04
M8X45
21
39
9
19
15,6
45
20.6
15.5
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.3900
Yes
82057000
4059245431809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.010100
K0662.010100
黑色 RAL 7021
4
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
K0098.06
M10x55
32
50
8
27
18,5
64
25.6
18.4
38
3.5
47
38.7
9
230,5
153
95
0.8753
Yes
82057000
4059245431816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.012100
K0662.012100
黑色 RAL 7021
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
K0098.06
M12X70
32
53
10.5
-
21
63
28
20.9
-
3.5
47
46.7
8.8
249,1
173.5
113.5
1.0370
Yes
82057000
4059245431823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.006103
K0662.006103
红色 RAL 3020
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
K0098.02
M6X35
14
29
7
12
12,5
38
17.5
12.4
-
2.5
43.5
24,9
5.5
163
86,5
53
0.3298
Yes
82057000
4059245431939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.008103
K0662.008103
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
K0098.04
M8X45
21
39
9
19
15,6
45
20.6
15.5
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.3900
Yes
82057000
4059245431946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.010103
K0662.010103
红色 RAL 3020
4
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
K0098.06
M10x55
32
50
8
27
18,5
64
25.6
18.4
38
3.5
47
38.7
9
230,5
153
95
0.8753
Yes
82057000
4059245431953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.012103
K0662.012103
红色 RAL 3020
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
K0098.06
M12X70
32
53
10.5
-
21
63
28
20.9
-
3.5
47
46.7
8.8
249,1
173.5
113.5
1.0370
Yes
82057000
4059245431960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...