{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_3_asmtab.prj},{NB=K0663.1061000},{OH1=56},{OHOA=141},{OG1=46},{A=14},{GEW=0.3251},{EAN=4059245432141},{OL=4.307},{SCHRL=35},{GR=3},{GR1=3},{HUB=6.500},{WH1=55.830},{WH2=83.440},{WHOA=156.000},{WLG=0.649},{WG1=46.180},{WG2=56.230},{WGOA=84.280},{WL1=132.730},{WL2=126.561},{WLOA=85.889},{TYPA=2},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.106100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=3},{OH2=83},{OG2=56},{OGAO=84},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1650},{SPANNKRAFT=920},{SPANNKRAFT1=1050},{M=M6X35},{A1=29},{A2=7},{A3=12},{B=27},{B1=38},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=-},{B6=43.5},{C=37,6},{C2=5,5},{D=5.5},{H=175,7},{L=86,5},{L1=53},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.106101
K0663.106101
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3251
Yes
82057000
4059245199860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108101
K0663.108101
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,8
6.8
207,6
107
62
0.4322
Yes
82057000
4059245199884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106100
K0663.106100
黑色 RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3251
Yes
82057000
4059245432141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108100
K0663.108100
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,8
6.8
207,6
107
62
0.4322
Yes
82057000
4059245432158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106103
K0663.106103
红色 RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3251
Yes
82057000
4059245432288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108103
K0663.108103
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,8
6.8
207,6
107
62
0.4322
Yes
82057000
4059245432295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...