피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04400_4.prj},{NB=K0911.506501_0},{A=50},{B=65},{C=28},{D=12},{E=36},{G=26},{H=2.0},{J=10},{K=40},{L=160.0},{SPANNKRAFT=6000},{GEW=1.1130},{EAN=4059245237159},{XA=55.00},{XB=63.00},{XC=8.00},{XD=2.00},{XE=2.00},{XF=80.00},{XG=50.00},{XH=50.00},{XI=2.50},{XJ=5.00},{XK=46.50},{XL=1.00},{XM=18.00},{XN=10.00},{NDM=8.00},{ST=1.25},{XO=14.00},{BESTKIPP=K0911.506501},{F=M 8 x 14},{HANDKRAFT=600 **},{TOLERANZ=± 0,5 *},{HALTEKRAFT=max. 8000},{HINWEIS=Info},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{WINKELX=0,[0:160]},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{WINKEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
B
diameter
[mm]
C
diameter
[mm]
D
diameter
[mm]
E
height
[mm]
F
thread
[mm]
G
diameter
[mm]
H
Clamping range
[mm]
J
diameter
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
HANDKRAFT
hand force
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
Clamping force
[N]
TOLERANZ
Recommended workpiece thickness tolerance
[mm]
HALTEKRAFT
Holding force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0911.506501
K0911.506501
50
65
28
12
36
M 8 x 14
26
2.0
10
40
160.0
600 **
6000
± 0,5 *
max. 8000
1.1130
Yes
84662080
4059245237159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0911.638001
K0911.638001
63
80
34
16
45
M 10 x 18
28
2.5
12
50
180.0
600 **
8000
± 0,8 *
max. 14000
2.0300
Yes
84662080
4059245237180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...