{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/3-achs_5-achs-spanner/41060.prj},{NB=K0946.05000},{BESTKIPP=K0946.05000},{AUSF=abgeflacht},{D1=7.50},{ANW=Material über 1000 N/mm² Zugfestigkeit},{GEW=0.0018},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245241675},{TYP=1},{XA=0.500},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
ANW
应用
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0946.05000
K0946.05000
平头
7.50
拉伸强度超过 1000 N/mm² 的材料
0.0018
Yes
84662080
4059245241675
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0946.05400
K0946.05400
环状
4.00
拉伸强度约达 1000 N/mm² 的材料
0.0018
Yes
84662080
4059245241682
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0946.05600
K0946.05600
环状
6.00
拉伸强度约达 1000 N/mm² 的材料
0.0019
Yes
84662080
4059245241699
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...