{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1240_asmtab.prj},{NB=K1240.0450000},{OH=90},{OG=68},{A=41.3},{A1=57.1},{A3=0.0},{B=41.3},{B1=57.2},{B2=19.0},{B3=11.0},{B5=4.0},{C=44.4},{C1=19.0},{D=8.3},{H=63.4},{L=295.6},{L1=108.3},{L2=63.6},{GEW=0.6650},{EAN=4059245316403},{XA=67.78594},{XB=68.21667},{XC=10.000},{XD=26.900},{XE=16.000},{XF=1.000},{XG=85.000},{TYP=5.000},{TYP1=4.000},{TYP2=4},{TYP3=4},{BESTKIPP=K1240.045000},{MATERIAL=Stahl},{FORM=F},{M=M10X85},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF1=2200},{HALTEKRAFTF2=5000},{SPANNKRAFTF3=1100},{SPANNKRAFTF4=3000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1240_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1240.010500
K1240.010500
Stahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0284
Info
Yes
82057000
4059245316342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.022000
K1240.022000
Stahl
B
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X44
100
1000
2000
600
1200
0.1244
Info
Yes
82057000
4059245316366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.033200
K1240.033200
Stahl
D
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X63
150
2000
3200
800
1600
0.2564
Info
Yes
82057000
4059245316380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.045000
K1240.045000
Stahl
F
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X85
250
2200
5000
1100
3000
0.6650
Info
Yes
82057000
4059245316403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.110500
K1240.110500
Edelstahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0299
Info
Yes
82057000
4059245316359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.122000
K1240.122000
Edelstahl
C
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X40
100
1000
2000
600
1200
0.1252
Info
Yes
82057000
4059245316373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.133200
K1240.133200
Edelstahl
E
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X60
150
2000
3200
800
1600
0.2559
Info
Yes
82057000
4059245316397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.145000
K1240.145000
Edelstahl
G
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X80
250
2200
5000
1100
3000
0.6279
Info
Yes
82057000
4059245316410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...