{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03418-10_1.prj},{NB=K1299.1251002500},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.0},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0744},{EAN=4059245326945},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.100},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{LX=25},{L3X=10.1},{XAA=7.500},{XAB=1.250},{XAC=14.000},{XAD=15.900},{XAE=14.500},{XAF=2.550},{XAG=15.000},{XAH=3.000},{BESTKIPP=K1299.12510025},{L=15-25},{L5=23.9-33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0},{L3=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[kN]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
[mm]
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1299.11905010
K1299.11905010
19
5
5.50
13.5
2-10
5.9
25.0
7.9-15.9
5
24
0.0304
Yes
73182900
4059245326723
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905015
K1299.11905015
19
5
5.50
13.5
7-15
5.9
25.0
12.9-20.9
5
24
0.0306
Yes
73182900
4059245326730
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905020
K1299.11905020
19
5
5.50
13.5
12-20
5.9
25.0
17.9-25.9
5
24
0.0308
Yes
73182900
4059245326747
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905025
K1299.11905025
19
5
5.50
13.5
17-25
5.9
25.0
22.9-30.9
5
24
0.0310
Yes
73182900
4059245326754
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905030
K1299.11905030
19
5
5.50
13.5
22-30
5.9
25.0
27.9-35.9
5
24
0.0312
Yes
73182900
4059245326761
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906010
K1299.11906010
19
6
6.85
13.5
2-10
6.8
25.0
8.8-16.8
6
35
0.0309
Yes
73182900
4059245326778
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906015
K1299.11906015
19
6
6.85
13.5
7-15
6.8
25.0
13.8-21.8
6
35
0.0312
Yes
73182900
4059245326785
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906020
K1299.11906020
19
6
6.85
13.5
12-20
6.8
25.0
18.8-26.8
6
35
0.0314
Yes
73182900
4059245326792
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906025
K1299.11906025
19
6
6.85
13.5
17-25
6.8
25.0
23.8-31.8
6
35
0.0316
Yes
73182900
4059245326808
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906030
K1299.11906030
19
6
6.85
13.5
22-30
6.8
25.0
28.8-36.8
6
35
0.0319
Yes
73182900
4059245326815
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906035
K1299.11906035
19
6
6.85
13.5
27-35
6.8
25.0
33.8-41.8
6
35
0.0321
Yes
73182900
4059245326822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906040
K1299.11906040
19
6
6.85
13.5
32-40
6.8
25.0
38.8-48.8
6
35
0.0323
Yes
73182900
4059245326839
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906045
K1299.11906045
19
6
6.85
13.5
37-45
6.8
25.0
43.8-51.8
6
35
0.0325
Yes
73182900
4059245326846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906050
K1299.11906050
19
6
6.85
13.5
42-50
6.8
25.0
48.8-56.8
6
35
0.0328
Yes
73182900
4059245326853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508020
K1299.12508020
25
8
9.50
17.0
10-20
7.8
33.0
17.8-27.8
8
63
0.0580
Yes
73182900
4059245326860
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508025
K1299.12508025
25
8
9.50
17.0
15-25
7.8
33.0
22.8-32.8
8
63
0.0583
Yes
73182900
4059245326877
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508030
K1299.12508030
25
8
9.50
17.0
20-30
7.8
33.0
27.8-37.8
8
63
0.0587
Yes
73182900
4059245326884
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508035
K1299.12508035
25
8
9.50
17.0
25-35
7.8
33.0
32.8-42.8
8
63
0.0591
Yes
73182900
4059245326891
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508040
K1299.12508040
25
8
9.50
17.0
30-40
7.8
33.0
37.8-47.8
8
63
0.0595
Yes
73182900
4059245326907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508045
K1299.12508045
25
8
9.50
17.0
35-45
7.8
33.0
42.8-52.8
8
63
0.0599
Yes
73182900
4059245326914
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508050
K1299.12508050
25
8
9.50
17.0
40-50
7.8
33.0
47.8-57.8
8
63
0.0602
Yes
73182900
4059245326921
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510020
K1299.12510020
25
10
12.00
17.0
10-20
8.9
33.0
18.9-28.9
10
100
0.0588
Yes
73182900
4059245326938
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510025
K1299.12510025
25
10
12.00
17.0
15-25
8.9
33.0
23.9-33.9
10
100
0.0744
Yes
73182900
4059245326945
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510030
K1299.12510030
25
10
12.00
17.0
20-30
8.9
33.0
28.9-38.9
10
100
0.0598
Yes
73182900
4059245326952
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510035
K1299.12510035
25
10
12.00
17.0
25-35
8.9
33.0
33.9-43.9
10
100
0.0603
Yes
73182900
4059245326969
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100