{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1308.prj},{NB=K1308.2105},{BESTKIPP=K1308.2105},{D=M5},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{T=12},{R=3},{R1=0.50},{GEW=0.0300},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245330089},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=12.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1308.2004
K1308.2004
M4
20
10.8
19
8
10
3
0.45
0.0237
Yes
73181600
4059245330072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2105
K1308.2105
M5
21
11.8
21
10
12
3
0.50
0.0300
Yes
73181600
4059245330089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2506
K1308.2506
M6
25
14.2
25
12
12
3
0.55
0.0504
Yes
73181600
4059245330096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.3308
K1308.3308
M8
33
18.0
33
15
16
4
0.70
0.1268
Yes
73181600
4059245330102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.4010
K1308.4010
M10
40
22.3
40
19
20
4
0.80
0.2146
Yes
73181600
4059245330119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...