{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1309.prj},{NB=K1309.2105X10},{BESTKIPP=K1309.2105X10},{D=M5},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{L=10},{L1=9},{R=3},{R1=0.50},{GEW=0.0321},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245330133},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=4.90},{XB=0.850},{XC=1.300},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=0.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1309.2004X8
K1309.2004X8
M4
20
10.8
19
8
8
7
3
0.45
0.0347
Yes
73181520
4059245330126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1309.2105X10
K1309.2105X10
M5
21
11.8
21
10
10
9
3
0.50
0.0321
Yes
73181520
4059245330133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1309.2506X12
K1309.2506X12
M6
25
14.2
25
12
12
11
3
0.55
0.0556
Yes
73181520
4059245330140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1309.3308X16
K1309.3308X16
M8
33
18.0
33
15
16
15
4
0.70
0.1362
Yes
73181520
4059245330157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1309.4010X20
K1309.4010X20
M10
40
22.3
40
19
20
19
4
0.80
0.2247
Yes
73181520
4059245330164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...