{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k1317.prj},{NB=K1317.308X30},{GR=3},{D=18.0},{D1=23.6},{D2=24.9},{H=54.7},{H1=12.1},{H2=44.0},{H3=77.0},{H4=73.5},{A=81.5},{A1=94.0},{B=14.2},{L=30},{ZZ=20},{GEW=0.2700},{EAN=4059245330867},{NDM=8.000},{XA=76.800},{XB=64.800},{XC=209.000},{XD=269.700},{XE=16.200},{XF=6.300},{XG=6.100},{XH=49.000},{XI=9.900},{XJ=200.000},{XK=6.500},{XL=40.100},{XM=18.800},{XN=15.800},{XO=58.500},{XP=62.300},{XQ=12.700},{XR=66.400},{XS=74.200},{XT=4.600},{XU=62.400},{XV=10.800},{XW=7.100},{XX=64.000},{XY=5.900},{XZ=8.700},{XA1=4.900},{XB1=14.200},{XC1=10.300},{XD1=1.500},{XE1=8.400},{XF1=0.600},{XG1=13.500},{XH1=4.300},{XI1=3.000},{XJ1=9.900},{XK1=0.400},{XL1=0.100},{XM1=9.200},{XN1=8.000},{XO1=0.800},{XP1=0.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1317.106X20
K1317.106X20
1
M6
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.2
11.8
20
16
0.1224
Yes
73181520
4059245470952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.106X30
K1317.106X30
1
M6
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.0
11.8
30
16
0.1320
Yes
73181520
4059245470969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.106X40
K1317.106X40
1
M6
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.0
11.8
40
16
0.1340
Yes
73181520
4059245470976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.106X50
K1317.106X50
1
M6
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.0
11.8
50
16
0.1360
Yes
73181520
4059245470983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.206X20
K1317.206X20
2
M6
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
20
16
0.1820
Yes
73181520
4059245470990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.206X30
K1317.206X30
2
M6
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
30
16
0.1840
Yes
73181520
4059245471003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.206X40
K1317.206X40
2
M6
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
40
16
0.1860
Yes
73181520
4059245471010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.206X50
K1317.206X50
2
M6
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
50
16
0.1880
Yes
73181520
4059245471027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.208X20
K1317.208X20
2
M8
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
20
16
0.1880
Yes
73181520
4059245471034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.208X30
K1317.208X30
2
M8
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
30
16
0.1920
Yes
73181520
4059245471041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.208X40
K1317.208X40
2
M8
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
40
16
0.1960
Yes
73181520
4059245471058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.208X50
K1317.208X50
2
M8
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
50
16
0.2000
Yes
73181520
4059245471065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.208X60
K1317.208X60
2
M8
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
60
16
0.2040
Yes
73181520
4059245471072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X16
K1317.308X16
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
16
20
0.2550
Yes
73181520
4059245330836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X20
K1317.308X20
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
20
0.2600
Yes
73181520
4059245330843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X25
K1317.308X25
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
25
20
0.2650
Yes
73181520
4059245330850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X30
K1317.308X30
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
30
20
0.2700
Yes
73181520
4059245330867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X35
K1317.308X35
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
35
20
0.2750
Yes
73181520
4059245330874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X40
K1317.308X40
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
40
20
0.2800
Yes
73181520
4059245342259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X50
K1317.308X50
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
50
20
0.2900
Yes
73181520
4059245342266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.308X60
K1317.308X60
3
M8
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
60
20
0.3000
Yes
73181520
4059245342273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.310X20
K1317.310X20
3
M10
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
20
0.2850
Yes
73181520
4059245330881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.310X25
K1317.310X25
3
M10
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
25
20
0.2900
Yes
73181520
4059245330898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.310X30
K1317.310X30
3
M10
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
30
20
0.2950
Yes
73181520
4059245330904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1317.310X35
K1317.310X35
3
M10
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
35
20
0.3000
Yes
73181520
4059245330911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100