您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/t_nutenspanner/04469.prj},{NB=K1412.1014},{NUTBREITE=14.0},{B=22},{H=31},{H1=24},{L=40},{B1=13.0},{SW=5},{F1=7},{F2=3.5},{M1=18},{M2=9},{GEW=0.0765},{EAN=4059245341375},{TYP=1.0},{NDM=10.0},{XA=18.0},{XB=0.8},{XC=4.0},{XD=2.5},{XE=9.0},{XF=7.0},{XG=18.0},{XH=23.0},{XI=25.0},{XJ=10.0},{XK=22.0},{XL=8.0},{XM=3.0},{XN=11.0},{XO=3.0},{XP=22.0},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BESTKIPP=K1412.1014},{D=M10},{H2=14-19},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
NUTBREITE
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
SW
长度
[mm]
F1
长度
[mm]
F2
长度
[mm]
M1
长度
[mm]
M2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1412.1014
K1412.1014
14.0
22
M10
31
24
14-19
40
13.0
5
7
3.5
18
9
0.0765
Yes
84662080
4059245341375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1218
K1412.1218
18.0
28
M12
39
30
18-24
49
17.0
6
10
5.0
32
15
0.1507
Yes
84662080
4059245341382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1622
K1412.1622
22.0
35
M16
50
37
22-30
63
21.0
8
16
8.0
75
35
0.3369
Yes
84662080
4059245341399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...