{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1594_asmtab.prj},{NB=K1594.062},{BESTKIPP=K1594.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=M6},{D1=14.0},{D2=13.1},{D3=6.1},{H=13},{R=0.55},{S=1},{SW=10},{T=7.2},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{ANZM=Info},{GEW=0.0080},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245504329},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6.0},{TYP=10},{PPATH=k1594_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
R
半径
[mm]
S
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1594.041
K1594.041
70 EPDM 291
黑色
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.051
K1594.051
70 EPDM 291
黑色
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0042
Yes
73181600
4059245504244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.061
K1594.061
70 EPDM 291
黑色
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.081
K1594.081
70 EPDM 291
黑色
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.101
K1594.101
70 EPDM 291
黑色
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.121
K1594.121
70 EPDM 291
黑色
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.161
K1594.161
70 EPDM 291
黑色
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0905
Yes
73181600
4059245504299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.042
K1594.042
70 EPDM 253815
白色
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.052
K1594.052
70 EPDM 253815
白色
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.062
K1594.062
70 EPDM 253815
白色
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.082
K1594.082
70 EPDM 253815
白色
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.102
K1594.102
70 EPDM 253815
白色
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.122
K1594.122
70 EPDM 253815
白色
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.162
K1594.162
70 EPDM 253815
白色
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0904
Yes
73181600
4059245504367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.044
K1594.044
Fluoroprene XP 45
蓝色
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0029
Yes
73181600
4059245504374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.054
K1594.054
Fluoroprene XP 45
蓝色
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.064
K1594.064
Fluoroprene XP 45
蓝色
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.084
K1594.084
Fluoroprene XP 45
蓝色
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.104
K1594.104
Fluoroprene XP 45
蓝色
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0305
Yes
73181600
4059245504411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.124
K1594.124
Fluoroprene XP 45
蓝色
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0451
Yes
73181600
4059245504428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.164
K1594.164
Fluoroprene XP 45
蓝色
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0907
Yes
73181600
4059245504435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...