{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1595_asmtab.prj},{NB=K1595.082X30},{BESTKIPP=K1595.082X30},{FORM=A},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{B=-},{D=M8},{D1=18.0},{D2=16.9},{D3=8.1},{K=11.7},{L=30},{R=0.60},{S=1},{SW=13},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245505432},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=100.0},{NDM=8.0},{PPATH=k1595_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1595.041X8
K1595.041X8
A
70 EPDM 291
黑色
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
8
0.45
1
7
0.0037
Yes
73181520
4059245504442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X10
K1595.041X10
A
70 EPDM 291
黑色
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
10
0.45
1
7
0.0039
Yes
73181520
4059245504459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X12
K1595.041X12
A
70 EPDM 291
黑色
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
12
0.45
1
7
0.0041
Yes
73181520
4059245504466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X16
K1595.041X16
A
70 EPDM 291
黑色
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
16
0.45
1
7
0.0045
Yes
73181520
4059245504473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X20
K1595.041X20
A
70 EPDM 291
黑色
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
20
0.45
1
7
0.0049
Yes
73181520
4059245504480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X25
K1595.041X25
B
70 EPDM 291
黑色
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
25
0.45
1
7
0.0054
Yes
73181520
4059245504497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X30
K1595.041X30
B
70 EPDM 291
黑色
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
30
0.45
1
7
0.0059
Yes
73181520
4059245504503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X35
K1595.041X35
B
70 EPDM 291
黑色
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
35
0.45
1
7
0.0064
Yes
73181520
4059245504510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X40
K1595.041X40
B
70 EPDM 291
黑色
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
40
0.45
1
7
0.0069
Yes
73181520
4059245504527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X10
K1595.051X10
A
70 EPDM 291
黑色
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
10
0.50
1
8
0.0059
Yes
73181520
4059245504534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X12
K1595.051X12
A
70 EPDM 291
黑色
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
12
0.50
1
8
0.0062
Yes
73181520
4059245504541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X16
K1595.051X16
A
70 EPDM 291
黑色
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
16
0.50
1
8
0.0068
Yes
73181520
4059245504558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X20
K1595.051X20
A
70 EPDM 291
黑色
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
20
0.50
1
8
0.0074
Yes
73181520
4059245504565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X25
K1595.051X25
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
25
0.50
1
8
0.0082
Yes
73181520
4059245504572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X30
K1595.051X30
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
30
0.50
1
8
0.0090
Yes
73181520
4059245504589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X35
K1595.051X35
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
35
0.50
1
8
0.0098
Yes
73181520
4059245504596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X40
K1595.051X40
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
40
0.50
1
8
0.0106
Yes
73181520
4059245504602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X45
K1595.051X45
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
45
0.50
1
8
0.0114
Yes
73181520
4059245504619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X50
K1595.051X50
B
70 EPDM 291
黑色
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
50
0.50
1
8
0.0122
Yes
73181520
4059245504626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X12
K1595.061X12
A
70 EPDM 291
黑色
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
12
0.55
1
10
0.0100
Yes
73181520
4059245504633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X16
K1595.061X16
A
70 EPDM 291
黑色
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
16
0.55
1
10
0.0110
Yes
73181520
4059245504640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X20
K1595.061X20
A
70 EPDM 291
黑色
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
20
0.55
1
10
0.0118
Yes
73181520
4059245504657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X25
K1595.061X25
A
70 EPDM 291
黑色
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
25
0.55
1
10
0.0130
Yes
73181520
4059245504664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X30
K1595.061X30
B
70 EPDM 291
黑色
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
30
0.55
1
10
0.0142
Yes
73181520
4059245504671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X35
K1595.061X35
B
70 EPDM 291
黑色
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
35
0.55
1
10
0.0154
Yes
73181520
4059245504688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100