{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06460-05.prj},{NB=K1659.106184X10},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{L=10},{ZZ=16},{GEW=0.0356},{EAN=4059245798469},{XA=10.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.120},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=138.500},{R1=2.600},{R2=6.140},{R3=9.050},{R4=9.050},{R5=74.000},{R6=8.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.260},{W1=15.800},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=20.000},{H6=17.180},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{IMPERIAL=MIN},{BESTKIPP=K1659.106184X10},{MATERIAL=Zinkdruckguss}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1659.0041X10
K1659.0041X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0320
Yes
73181520
4059245522781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X15
K1659.0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0324
Yes
73181520
4059245522798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X20
K1659.0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0327
Yes
73181520
4059245522804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X25
K1659.0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0328
Yes
73181520
4059245522811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X30
K1659.0041X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0343
Yes
73181520
4059245522828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X35
K1659.0041X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0308
Yes
73181520
4059245522835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X40
K1659.0041X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0353
Yes
73181520
4059245522842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X45
K1659.0041X45
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0348
Yes
73181520
4059245522859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0041X50
K1659.0041X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0349
Yes
73181520
4059245522866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X10
K1659.0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0324
Yes
73181520
4059245523146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X15
K1659.0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0331
Yes
73181520
4059245523153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X20
K1659.0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0345
Yes
73181520
4059245523160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X25
K1659.0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0342
Yes
73181520
4059245523177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X30
K1659.0051X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0349
Yes
73181520
4059245523184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X35
K1659.0051X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0354
Yes
73181520
4059245523191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X40
K1659.0051X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0363
Yes
73181520
4059245523207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X45
K1659.0051X45
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0377
Yes
73181520
4059245523214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.0051X50
K1659.0051X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0373
Yes
73181520
4059245523221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X10
K1659.1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
10
16
0.0356
Yes
73181520
4059245523504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X15
K1659.1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
15
16
0.0360
Yes
73181520
4059245523511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X20
K1659.1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
20
16
0.0366
Yes
73181520
4059245523528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X25
K1659.1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
25
16
0.0374
Yes
73181520
4059245523535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X30
K1659.1051X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
30
16
0.0379
Yes
73181520
4059245523542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X35
K1659.1051X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
35
16
0.0388
Yes
73181520
4059245523559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1659.1051X40
K1659.1051X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
40
16
0.0390
Yes
73181520
4059245523566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100