{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610-50.prj},{NB=K1700.21088X50},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=50},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0566},{EAN=4059245541560},{TYP1=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Gundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1700.0031X6
K1700.0031X6
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X6
K1700.0032X6
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X6
K1700.00316X6
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X6
K1700.00384X6
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X6
K1700.00386X6
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X6
K1700.00387X6
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X6
K1700.00388X6
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X10
K1700.0031X10
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X10
K1700.0032X10
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X10
K1700.00316X10
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X10
K1700.00384X10
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X10
K1700.00386X10
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X10
K1700.00387X10
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X10
K1700.00388X10
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X15
K1700.0031X15
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X15
K1700.0032X15
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X15
K1700.00316X15
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X15
K1700.00384X15
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X15
K1700.00386X15
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X15
K1700.00387X15
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X15
K1700.00388X15
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X20
K1700.0031X20
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X20
K1700.0032X20
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X20
K1700.00316X20
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X20
K1700.00384X20
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100