{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600-55.prj},{NB=K1702.20688},{GR=2},{NDM=6},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0298},{EAN=4059245546602},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1702.0031
K1702.0031
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032
K1702.0032
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316
K1702.00316
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384
K1702.00384
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00386
K1702.00386
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00387
K1702.00387
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00388
K1702.00388
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181595
4059245848850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0041
K1702.0041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0042
K1702.0042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00416
K1702.00416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00484
K1702.00484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00486
K1702.00486
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00487
K1702.00487
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00488
K1702.00488
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245848928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0051
K1702.0051
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0052
K1702.0052
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00516
K1702.00516
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00584
K1702.00584
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00586
K1702.00586
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00587
K1702.00587
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00588
K1702.00588
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181595
4059245848997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.1041
K1702.1041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245546336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.1042
K1702.1042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245546343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.10416
K1702.10416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245546350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.10484
K1702.10484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245546367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100