{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41505-02.prj},{NB=K1753.05017},{BESTKIPP=K1753.05017},{B=50},{B1=30},{B2=5},{D1=M5},{H=25},{L=17},{PAS=50},{GEW=0.1516},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245598304},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{NDM=5},{TAB=0},{TAB1=1},{E=2.00},{XA=0.500},{XB=13.000},{XC=5.000},{XD=3.000},{XE=5.000},{XF=21.770},{XG=0.000},{INFO=},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
用于螺栓
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
PAS
适用
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1753.05017
K1753.05017
50
30
5
M5
25
17
50
0.1516
Yes
84662080
4059245598304
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.05027
K1753.05027
80
30
5
M5
25
27
50
0.3970
Yes
84662080
4059245598311
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...