{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1843_asmtab.prj},{NB=K1843.12061611},{BESTKIPP=K1843.12061611},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund für KSB mit Drehbetätigung},{D=6.2},{D1=20},{D2=3},{H=20},{H1=3},{H2=4},{L=27},{M=M16X1,5},{N=2.5},{T=2},{SW=5},{GEW=0.0420},{BS=Infotext},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245637904},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Sensor},{PPATH=k1843_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
N
宽度
[mm]
T
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
提示
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1843.12061611
K1843.12061611
Edelstahl
B
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
6.2
20
3
20
3
4
27
M16X1,5
2.5
2
5
0.0420
Yes
84662080
4059245637904
Sensor
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1843.12102011
K1843.12102011
Edelstahl
B
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
10.2
25
3
23
3
4
27
M20X1,5
2.5
2
5
0.0560
Yes
84662080
4059245637911
Sensor
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...