피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06905_asmtab.prj},{NB=K0192.112006},{BESTKIPP=K0192.112006},{FORM=A},{AUSF=ohne Abdeckkappen},{A=120},{B=29},{B1=23},{D=7.0},{D1=11},{H=38},{H1=29},{H2=8},{L=150},{L1=91},{M=M 6 x 25},{TRAGKRAFT=600},{GEW=0.0648},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245122790},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=M 6},{XA=25.000},{ZGT=Abdeckkappe},{PPATH=06905_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
thread
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
Drawing reference
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0192.110006
K0192.110006
A
without cover cap
100
27
22
7.0
11
38
29
5
130
79
M 6 x 25
600
0.0589
Yes
39269025
4059245122783
Abdeckkappe
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0192.112006
K0192.112006
A
without cover cap
120
29
23
7.0
11
38
29
8
150
91
M 6 x 25
600
0.0648
Yes
39269025
4059245122790
Abdeckkappe
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0192.212008
K0192.212008
B
with cover cap
120
33
22
9.0
14
51
36
5
153
87
M 8 x 30
1000
0.1262
Yes
39269025
4059245122806
Abdeckkappe
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0192.214008
K0192.214008
B
with cover cap
140
38
26
9.5
15
59
42
6
178
101
M 8 x 30
1000
0.1711
Yes
39269025
4059245122813
Abdeckkappe
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...